(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
NS2-05507 |
NS2-0810 |
NS2-1012 |
NS2-1113 |
NS2-1214 |
NS2-1417 |
NS2-1618 |
NS2-1719 |
NS2-1921 |
NS2-2224 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755,796 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 5.5×7 | 395-3025 | 20 | ||
813,435 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 120 | 8×10 | 395-3033 | 30 | ||
843,730 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 135 | 10×12 | 395-3041 | 50 | ||
861,435 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 145 | 11×13 | 395-3050 | 70 | ||
1,038,285 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 155 | 12×14 | 395-3068 | 80 | ||
1,170,088 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 170 | 14×17 | 395-3076 | 110 | ||
1,295,595 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 185 | 16×18 | 395-3084 | 139 | ||
1,406,741 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 192 | 17×19 | 395-3092 | 150 | ||
1,643,592 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 215 | 19×21 | 395-3106 | 195 | ||
1,924,507 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 240 | 22×24 | 395-3114 | 270 |
[Features]
· Design strengthens the part concentrating stress in the bore diameter, for a shape that resists jaw opening, and holds the jaw firmly.
· The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros.
· It combines a wrench suitable for quick turning with the function of an offset wrench that can apply strong force.
Part Number |
---|
NS2-05507 |
NS2-0810 |
NS2-1012 |
NS2-1113 |
NS2-1214 |
NS2-1417 |
NS2-1618 |
NS2-1719 |
NS2-1921 |
NS2-2224 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755,796 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 5.5×7 | 395-3025 | 20 | ||
813,435 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 120 | 8×10 | 395-3033 | 30 | ||
843,730 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 135 | 10×12 | 395-3041 | 50 | ||
861,435 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 145 | 11×13 | 395-3050 | 70 | ||
1,038,285 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 155 | 12×14 | 395-3068 | 80 | ||
1,170,088 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 170 | 14×17 | 395-3076 | 110 | ||
1,295,595 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 185 | 16×18 | 395-3084 | 139 | ||
1,406,741 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 192 | 17×19 | 395-3092 | 150 | ||
1,643,592 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 215 | 19×21 | 395-3106 | 195 | ||
1,924,507 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 240 | 22×24 | 395-3114 | 270 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.