(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SHAVIV Deburring Blade, Cutting Edge Angle: 46°【10 Pieces Per Package】

SHAVIV Deburring Blade, Cutting Edge Angle: 46°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      682,390VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

B10 shape E-type shank, for use with small diameters (φ2 mm or more), ridge lines/inner circumference front easily makes spiral chips

 
Part Number
151-29038
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

682,390 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual Product Content Blade work material Iron and Steel / Aluminum / Stainless Steel / Plastic
Blade tip angle 46° Use Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade Angle(°) 46
Material of Work Pieces Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic Cutting Direction Clockwise Adapted Shaviv Express 351-29038
Features B10 shape E-type shank, for use with small diameters (φ2 mm or more), easy to make spiral chips Long Shaft (Compatible Holders) E Holder (M Holder) Long Shaft (Compatible Handles) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Compatible Handles) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part 151-29038 in the SHAVIV Deburring Blade, Cutting Edge Angle: 46° series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 151-29038 trong chuỗi SHAVIV Deburring Blade, Cutting Edge Angle: 46°.