(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Shabib Deburring Blade 151-19020【10 Pieces Per Package】

Shabib Deburring Blade 151-19020
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,199,488VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

For castings, brass, stainless steel and plastic.
It rotates left and right.

 
Part Number
151-19020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,199,488 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual Product Content Blade work material Casting / Brass / Stainless Steel / Plastic
Material Carbide Blade tip angle 80° Use Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Detailing Type Carbide Blade Angle(°) 80 Material of Work Pieces Brass, cast iron, stainless steel, plastic
Cutting Direction Left/Right Rotation Adapted Shaviv Express 351-19020 Features For Left/Right Rotation, Same Shape as B20
Long Shaft (Compatible Holders) B Holder (M Holder) Long Shaft (Compatible Handles) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Compatible Handles) Mango II Short Axis B Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part 151-19020 in the Shabib Deburring Blade 151-19020 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 151-19020 trong chuỗi Shabib Deburring Blade 151-19020.