(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Compressed air can be used for plastic model painting, air brush art, etc. Easy-to-use double action type
Part Number |
---|
1401816 |
1401817 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Package Size (mm) | Weight (g) | Nozzle inlet diameter (mm) | Cup capacity (ml) | Body size (mm) | Bottle capacity (ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981,710 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | H220×W113×D40 | 305 | 0.3 | Approx. 7 | Approximate Length 152 x Width 27 x Height 65 | - | ||
853,765 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | H220×W113×D50 | 410 | 0.35 | Approx. 5 | Approximate Length 147 x Width 11 x Height 38 | Approx. 22 |
Loading...Tải…
Maximum Usable Pressure(MPa) | 0.4 | Hose connection screw | 1/8 | Use | Uses compressed air for plastic model coating/air brush art, etc. |