(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Home Checker

Home Checker
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      534,756VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A tester that can be easily used at home.
[Features]
・ Each range and scale are color coded to improve operability
・ V DC/AC measurement
・ Continuity check, battery check function
[Applications]
・ For manufacturing and repairing electric / electronic circuits
・ For voltage check before power transmission in electrical work
・ For circuit continuity check

 
Part Number
MT-3H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

534,756 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Analog Tester DC Voltage(V) 30 Alternating Current Voltage(V) 150/300
Width(mm) 69 Depth(mm) 32 Height(mm) 100
Battery check 1.5 V: D-P Button Battery, 9 V Stacked Layer Battery Conduction check Buzzer sound at approximately 50 Ω or less Power Supply UM-3(1.5V)X1
JAN Code 4986702101251 Mass(g) Approximately 135 Features A tester that can be easily used around the home. Each range and scale can be classified by the same color, helping improve operating efficiency.