(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
BS1 |
BS2 |
BS4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Fracture Load (kN) |
Compatible Puller: Gear Puller (GL type) | Compatible Puller: Push Puller | Thread Diameter | Mass (g) |
Bolt length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,831,975 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 60 | GL4 | PP2 | M10 | 500 | 120 | ||
5,042,512 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 100 | GL6 | PP2 | M12 | 2300 | 205 | ||
8,801,037 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 200 | GL8・10 | PP4 | M16 | 5000 | 330 |
Part Number |
---|
Heavy duty type for professionals
[Features]
· G, GL type suitable for pulling out bearings and gears which have no gaps for claws
Part Number |
---|
BS1 |
BS2 |
BS4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Fracture Load (kN) |
Compatible Puller: Gear Puller (GL type) | Compatible Puller: Push Puller | Thread Diameter | Mass (g) |
Bolt length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,831,975 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 60 | GL4 | PP2 | M10 | 500 | 120 | ||
5,042,512 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 100 | GL6 | PP2 | M12 | 2300 | 205 | ||
8,801,037 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 200 | GL8・10 | PP4 | M16 | 5000 | 330 |
Part Number |