(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Replacement Screwdriver Blades (Hexalobular) Short Type

Replacement Screwdriver Blades (Hexalobular) Short Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    424,273 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
215T-8-95
215T-10-95
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

424,273 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more T8

424,273 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more T10

Basic Specifications

  • Tip standards
    Torx
  • Shaft length L (mm)
    15
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    NA
  • Overall Length(mm)
    95
  • Supplement
    Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Product Description

215 series separately sold hexalobular short screwdriver blade. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Part Number
215T-8-95
215T-10-95
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

424,273 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more T8

424,273 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more T10

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1