(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
400-3 |
400-4 |
400-5 |
400-6 |
400-7 |
400-8 |
400-9 |
400-10 |
400-15 |
400-20 |
400-25 |
400-27 |
400-30 |
400-40 |
400-45 |
400-50 |
400-55 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft length L (mm) | Size | Shaft diameter (φ) (mm) |
Overall Length (mm) |
Trusco code | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372,878 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 40 | T3 | 2.5 | 113 | - | 13 | ||
372,878 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 40 | T4 | 2.5 | 113 | - | 14 | ||
372,878 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50 | T5 | 3 | 123 | - | 14 | ||
372,878 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | T6 | 3 | 125 | - | 13 | ||
398,776 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50 | T7 | 3 | 130 | - | 19 | ||
400,770 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 60 | T8 | 3 | 150 | - | 26 | ||
400,770 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 60 | T9 | 3.5 | 155 | - | 33 | ||
426,665 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 70 | T10 | 3.5 | 165 | 833-8829 | 34 | ||
458,935 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 80 | T15 | 4 | 180 | 833-8830 | 46 | ||
480,450 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 100 | T20 | 5 | 205 | 833-8831 | 62 | ||
648,748 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 120 | T25 | 6 | 225 | 833-8832 | 76 | ||
769,068 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 125 | T27 | 6 | 230 | 833-8833 | 82 | ||
876,640 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 130 | T30 | 7 | 240 | 833-8835 | 110 | ||
1,019,991 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 140 | T40 | 8 | 260 | 833-8837 | 158 | ||
1,168,317 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 145 | T45 | 9 | 265 | - | 162 | ||
1,319,201 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | T50 | 10 | 275 | - | 236 | ||
1,519,462 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 160 | T55 | 12 | 290 | - | 310 |
A standard hexalobular screwdriver.
Part Number |
---|
400-3 |
400-4 |
400-5 |
400-6 |
400-7 |
400-8 |
400-9 |
400-10 |
400-15 |
400-20 |
400-25 |
400-27 |
400-30 |
400-40 |
400-45 |
400-50 |
400-55 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft length L (mm) | Size | Shaft diameter (φ) (mm) |
Overall Length (mm) |
Trusco code | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372,878 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 40 | T3 | 2.5 | 113 | - | 13 | ||
372,878 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 40 | T4 | 2.5 | 113 | - | 14 | ||
372,878 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50 | T5 | 3 | 123 | - | 14 | ||
372,878 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | T6 | 3 | 125 | - | 13 | ||
398,776 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50 | T7 | 3 | 130 | - | 19 | ||
400,770 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 60 | T8 | 3 | 150 | - | 26 | ||
400,770 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 60 | T9 | 3.5 | 155 | - | 33 | ||
426,665 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 70 | T10 | 3.5 | 165 | 833-8829 | 34 | ||
458,935 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 80 | T15 | 4 | 180 | 833-8830 | 46 | ||
480,450 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 100 | T20 | 5 | 205 | 833-8831 | 62 | ||
648,748 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 120 | T25 | 6 | 225 | 833-8832 | 76 | ||
769,068 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 125 | T27 | 6 | 230 | 833-8833 | 82 | ||
876,640 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 130 | T30 | 7 | 240 | 833-8835 | 110 | ||
1,019,991 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 140 | T40 | 8 | 260 | 833-8837 | 158 | ||
1,168,317 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 145 | T45 | 9 | 265 | - | 162 | ||
1,319,201 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | T50 | 10 | 275 | - | 236 | ||
1,519,462 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 160 | T55 | 12 | 290 | - | 310 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.