(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
215C-2 |
215C-3 |
215C-4 |
215C-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291,205 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | 90 | 0.6 | 170 | 28 | ||
291,205 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5.5 | 100 | 0.8 | 180 | 33 | ||
291,205 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6.5 | 110 | 1 | 190 | 39 | ||
291,205 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 120 | 1.2 | 200 | 42 |
[Features]
· 215 series flathead screwdriver blade.
· Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.
Part Number |
---|
215C-2 |
215C-3 |
215C-4 |
215C-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291,205 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | 90 | 0.6 | 170 | 28 | ||
291,205 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5.5 | 100 | 0.8 | 180 | 33 | ||
291,205 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6.5 | 110 | 1 | 190 | 39 | ||
291,205 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 120 | 1.2 | 200 | 42 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.