(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
EZ-Lock Grinding Wheel

EZ-Lock Grinding Wheel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      312,991VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Use the aluminum oxide grindstone for deburring, rust removal, and other general grinding work.

 
Part Number
EZ541GR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

312,991 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Outer diameter Dimensions(mm) 38.1 work material Stainless Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum Shaft Diameter(mm) 3.2
Application Deburring and rust removal/general grinding Usable DREMEL tool All rotary tools

Please check the type/dimensions/specifications of the part EZ541GR in the EZ-Lock Grinding Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EZ541GR trong chuỗi EZ-Lock Grinding Wheel.