(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Hex Wrench Set (Inch)

Long Hex Wrench Set (Inch)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    1,667,788 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
214H
214H-12
214ZH-12CN
214ZHCN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension
(Inch)
Package Set Content

1,667,788 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 NA 214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

2,289,815 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 NA 214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

2,369,880 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 Available 214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

1,719,722 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 Available 214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Holder included.
· Package included with CN series.

Part Number
214H
214H-12
214ZH-12CN
214ZHCN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension
(Inch)
Package Set Content

1,667,788 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 NA 214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

2,289,815 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 NA 214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

2,369,880 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/20 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64 Available 214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

1,719,722 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 Available 214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1