(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ceramic Soldering Iron Exchange Tip

Ceramic Soldering Iron Exchange Tip

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    132,931 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS-20/30RT-2C
CS-20/30RT-3C
CS-20/30RT-SB
CS-20/30RT-SBC
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Soldering Iron Tip Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Contents

147,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2 364-2135 2 1 pc.

132,931 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3 364-2143 2 1 pc.

147,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more - 364-2151 2 1 pc.

147,510 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more - 364-2160 3 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
A replacement soldering iron tip for instant heat soldering iron.
There are various soldering iron tip shapes, so please place an order according to your application.
A slim and sharp soldering iron tip suitable for precision work.
[Applications]
It can be used as a replacement item.

Part Number
CS-20/30RT-2C
CS-20/30RT-3C
CS-20/30RT-SB
CS-20/30RT-SBC
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Soldering Iron Tip Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Contents

147,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2 364-2135 2 1 pc.

132,931 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3 364-2143 2 1 pc.

147,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more - 364-2151 2 1 pc.

147,510 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more - 364-2160 3 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1