(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ceramic Soldering Iron Power Consumption (W) 15/20

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    738,921 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS-21
CS-31
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Temperature (°C) Power Consumption
(W)
Trusco Code Contents

738,921 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 380 15 364-2178 1 pc.

738,921 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 420 20 364-2186 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Electric soldering iron
  • Lead-free solder compliant
    ×
  • Overall Length(mm)
    188
  • Power Supply(V)
    AC100
  • Accessory soldering iron tip
    CS-20/30RT-SB
  • Features
    Features a sharp tip enabling precise work.
  • Mass(g)
    43
  • Cord
    1.5m
  • Contents
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Sharp tip enables precise work.

Part Number
CS-21
CS-31
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Temperature (°C) Power Consumption
(W)
Trusco Code Contents

738,921 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 380 15 364-2178 1 pc.

738,921 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 420 20 364-2186 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1