(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Instant Heating Soldering Iron Replacement Tip

Instant Heating Soldering Iron Replacement Tip

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    219,548 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TQ-77RT-B
TQ-77RT-SB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Trusco Code Contents

224,553 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 364-2283 1 pc.

219,548 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 364-2291 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

An ergonomically designed grip is used. Designed so that it is easy to focus your gaze on the soldering tip and concentrate on the task.

Part Number
TQ-77RT-B
TQ-77RT-SB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Trusco Code Contents

224,553 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 364-2283 1 pc.

219,548 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 364-2291 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1