(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The throwaway carbide solid bit enables stable cutting with an extremely small diameter of φ6.
· The large rake dedicated tip prevents chattering.
Part Number |
---|
ST05W-EB6-60 |
ST06W-EB7.5-65 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | φd | φD | L (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,335,953 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 5 | 6.0 to 7.5 | 85 | 60 | ||
6,412,664 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 6 | 7.5~9.0 | 95 | 65 |
Loading...Tải…
Product Type | Carbide bit | Material | Carbide | Center Through | Corresponds To |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip | WC02 | Features | The exclusive large tip for rake prevents chattering. |