(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Reduction

Reduction
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,038,090VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Reduces CK connection sizes to use smaller boring heads.

Part Number
CK64-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,038,090 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

φD1 64 φD2 39 L 96
L1 49 Mass(g) 800 Features This product is used to lower the CK shank by several steps and is for when a small head is used.
CK No. C1 CK6 CK No. C2 CK4 A 80
L2 16 Center Through Corresponds To

Please check the type/dimensions/specifications of the part CK64-80 in the Reduction series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CK64-80 trong chuỗi Reduction.