(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Baby Chuck Collet with Nut

Baby Chuck Collet with Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,598,936VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
An end mill holder for small diameters to prevent interference.
Compatible main body name: MB20

Part Number
BC-6
BC-8
BC-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(mm)
Compatible Baby Chuck

1,598,936 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6MB20-6

1,605,035 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8MB20-8

1,598,936 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10MB20-10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories Features End mill holder for small diameters to prevent interference.