(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight collet

Straight collet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      899,408VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Straight collet for CK boring system.

Part Number
EC1004
EC1005
EC1006
EC1008
EC1206
EC1208
EC1210
EC1604
EC1605
EC1606
EC1608
EC1610
EC1612
EC1614
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφD φd

899,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104

928,695 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 105

899,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 106

899,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 108

899,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 126

928,695 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 128

928,695 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1210

978,933 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 164

978,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 165

978,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 166

978,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 168

978,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1610

1,028,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1612

978,933 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1614

Loading...Tải…

  1. 1