(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ST Lock

ST Lock
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,960,236VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Accommodates φ20, φ25, and φ32 straight shank diameters.
· Ideal for fixing straight shanks and tightening nuts.

Part Number
STL40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,960,236 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories Product Type Dedicated to straight shanks Features Ideal for fixing straight shanks and tightening nuts. Accommodates φ20, φ25, and φ32 straight shank diameters.

Please check the type/dimensions/specifications of the part STL40 in the ST Lock series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần STL40 trong chuỗi ST Lock.