(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a harmless, safe, German-made, elastic cleaner with the feel of a rubber eraser, and is able to remove dirt and rust, etc.
Product Type | Rubber Grindstone | Total Length L(mm) | 80 | Width W(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Flat Type | Thickness T(mm) | 18 | Number of Pieces Per Pack(Pieces) | 1 |