(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Die Holder for Lathes (SET) (SET-MT4)

Die Holder for Lathes (SET) (SET-MT4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,636,824VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·Takura Kogu Seisakusyo, lathe jig, lathe die holder (SET)

 
Part Number
SET-MT4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank MT No MT/Size

10,676,955 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more MT4MT4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Tailstock / Auxiliary Jig Auxiliary Jig Type Die Holder Accessory Main body (inner diameter φ50), Piece (inner diameter φ25, φ38 included)

Please check the type/dimensions/specifications of the part SET-MT4 in the Die Holder for Lathes (SET) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SET-MT4 trong chuỗi Die Holder for Lathes (SET).

Products like this...

Part Number
SET-MT2
SET-MT3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank MT No MT/Size

10,636,824 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more MT2MT2

10,656,889 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more MT3MT3