(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Work Driving Center, Adapter

Work Driving Center, Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,170,911VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· To ensure simple use in NC machines, etc., the outer diameter (grip part) is straight.
· If using a workpiece driving center, there is no need to disconnect the chuck: grip the adapter outer diameter with the chuck soft jaw. (Fully baked abrasive)

Part Number
ZZZ9-801
ZZZ9-802
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShank MT No B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Ah7

7,170,911 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more MT437.583589538

8,569,508 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more MT553887510055

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rotation Center / Lathe Center Features To ensure simple use in NC machines, etc., the outer diameter (grip part) is straight. If using a workpiece driving center, there is no need to disconnect the chuck, and the chuck can be gripped by the soft jaw on the outer diameter of the adapter. (Fully Baked Abrasive)