(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SA Series MT-SA-II Type Tapper (Morse Taper Shank)

SA Series MT-SA-II Type Tapper (Morse Taper Shank)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,627,185VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Short/High-Rigidity Universal Economy Type
· Expansion Device to Absorb Feed Errors

 
Part Number
MT2-SA412-2
MT3-SA1022-2
MT3-SA412-2
MT4-SA1022-2
MT5-SA3050-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

10,767,839 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 132481020M3~M1291088.5

13,240,407 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 181.0661030M8~M222240116.0

10,627,185 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 132481020M3~M16107088.5

13,233,325 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 181.0661030M8~M272530116.0

36,703,544 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 226.01021525M27~M565250126.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories Features Short bodied highly rigid universal economy type expansion device absorbs feeding errors