(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Precision Stainless Steel Vise DN80-1/80-2

Precision Stainless Steel Vise DN80-1/80-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      45,266,551VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used for a wide range of cutting, grinding, and tapping using NCs/MCs that require high precision. * DN80-2 is a detachable handle type.

 
Part Number
DN80-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

45,266,551 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 170 B(mm) 70 C(mm) 62
D(mm) 30 E(mm) 32 F(mm) 40
G (MAX)(mm) 80 H(mm) 48 I M6
J (W x D)(mm) 7×6 K(mm) 8 L(mm) 145
M(mm) 6(90°) Mass (kg) 4.2 Material Special Stainless Steel
Hardening Penetration HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Squareness Within 0.005/100 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part DN80-1 in the Precision Stainless Steel Vise DN80-1/80-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DN80-1 trong chuỗi Precision Stainless Steel Vise DN80-1/80-2.