(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Precision Stainless Steel Vise DM30-1/30-2

Precision Stainless Steel Vise DM30-1/30-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      32,576,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This type enables stabler perpendicular machining. * DM30-2 is a detachable handle type.

 
Part Number
DM30-1
DM30-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)

32,576,171 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 87

33,667,768 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 63

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 120 B(mm) 60 C(mm) 50
D(mm) 25 E(mm) 25 F(mm) 30
G (MAX)(mm) 30 H(mm) 38 I M5
J (W x D)(mm) Φ 8×6 K(mm) 8 M(mm) 6(90°)
O(mm) 41 P 26 Mass (kg) 2.2
Material Special Stainless Steel Hardening Penetration HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm
Squareness Within 0.005/100 mm