(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Precision Sign Vise VC100

Precision Sign Vise VC100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      80,941,843VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It has been designed such that the clamp handle is underneath the workpiece.

 
Part Number
VC100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

80,941,843 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 130 B(mm) 70 C(mm) 93
D(mm) 30 E(mm) 63 F(mm) 33
G(mm) 50 H(mm) 45 I M6
J(mm) 62 K(mm) 6(90°) L (Pitch Between Roller)(mm) 100
Mass (kg) 4.5 Max Angle 46° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm
Squareness 100 mm, within 0.005 mm Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular Error 15 sec max

Please check the type/dimensions/specifications of the part VC100 in the Precision Sign Vise VC100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VC100 trong chuỗi Precision Sign Vise VC100.