(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SEC-Boring Bit, C-SWUB Type

SEC-Boring Bit, C-SWUB Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,665,275VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: inner diameter, through hole, flange, blind hole; compatible insert shape: W (hexagonal); compatible insert relief angle: positive 5° (B); clamp method: screw-on (S)

 
Part Number
C05HSWUBL060106K
C05HSWUBR060106K
C08KSWUBL060106
C08KSWUBR060106
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Link Diameter Size H
(mm)
Size L2
(mm)
Remarks

7,665,275 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left Handed54.7-Right hand (R), neutral (N) chip compatible

7,665,275 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Right Handed54.7-Right hand (R), neutral (N) chip compatible

7,665,275 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Left Handed8718Right hand (R), neutral (N) chip compatible

7,665,275 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed8718Compatible with Left Free (L) and Not Free (N) Tips

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape W (Hexagonal) Minimum Processing Diameter 5.5 Use Minor Diameter
Clamp Shape Screw On Overall Length L1 100 Clearance Angle
Oil Hole Presence None Dimension f(mm) 2.75 Angle(°) -12
Processing Applications For Inner Diameter Finishing (Small Diameter) / Through Hole Machining Suitable Tip WB□□0601□□ Holder Material Carbide