(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The high precision Albrecht keyless drill chuck with reliable self-tightening function grips tools strongly and does not require a handle (key).
Part Number |
---|
15J-0 |
30J-0 |
30J-1 |
65J-1 |
100J-2 |
130J-6 |
160J-6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chucking Capacity (mm) | Jacobs Taper | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,121,296 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | 35 | 37.5 | 0.2-1.5 | J0 | 0.05 | ||
7,599,474 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24 | 44 | 47.5 | 0.2-3 | J0 | 0.1 | ||
7,599,474 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24 | 44 | 47.5 | 0.2-3 | J1 | 0.1 | ||
11,983,384 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 34 | 61.5 | 68 | 0.5-6.5 | J1 | 0.29 | ||
7,997,240 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 43 | 80 | 91 | 0.5-10 | J2 | 0.61 | ||
9,854,470 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 50 | 90.5 | 103 | 1-13 | J6 | 0.945 | ||
10,888,822 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 56 | 95.5 | 109 | 3-16 | J6 | 1.25 |
Loading...Tải…
Product Classification | Accessories | Tool Type | Drill |