(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clip Clamp Tool 671-6/671-10/671CN

Clip Clamp Tool 671-6/671-10/671CN

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    733,753 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
671-6
671-10
671CN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mouth Opening Width
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Shaft length
(mm)
Set Content Shaft length Mouth Depth

733,753 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 215 7.5 6 110 - 110 6

733,753 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 230 12.5 9 120 - 120 9

1,318,725 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 215 ~ 230 7.5 ~ 12.5 6 ~ 9 110 ~ 120 671-6・10 110/120 6/9

Basic Specifications

  • Product Type
    Interior related
  • Features
    Can be used without harm to the vehicle interior or the clip itself.

Product Description

Optimal for removing car interior lining

Part Number
671-6
671-10
671CN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Mouth Opening Width
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Shaft length
(mm)
Set Content Shaft length Mouth Depth

733,753 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 215 7.5 6 110 - 110 6

733,753 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 230 12.5 9 120 - 120 9

1,318,725 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 215 ~ 230 7.5 ~ 12.5 6 ~ 9 110 ~ 120 671-6・10 110/120 6/9

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1