(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Offset Screwdriver, 017205/017405/017415

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 017410

  • Standards for Tip Shape
    Minus (-)
  • Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
    5.5
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Shaft Type
    Circle
  • Magnet
    None
  • Grip Type
    Rubber
  • Total Length(mm)
    125
  • Cutting Edge
    (-)5.5×5.5
  • Trusco Code
    411-6836
  • Features
    Useful for working with narrow spaces.
  • Mass(g)
    29.2g
Part Number
017410
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

366,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Standards for Tip Shape
    Minus (-)
  • Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
    5.5
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Shaft Type
    Circle
  • Magnet
    None
  • Grip Type
    Rubber
  • Total Length(mm)
    125
  • Cutting Edge
    (-)5.5×5.5
  • Trusco Code
    411-6836
  • Features
    Useful for working with narrow spaces.
  • Mass(g)
    29.2g

Specifications of 017410

  • Standards for Tip Shape
    Minus (-)
  • Tip Size, Slotted (-) Blade Width (mm) B1
    5.5
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Shaft Type
    Circle
  • Magnet
    None
  • Grip Type
    Rubber
  • Total Length(mm)
    125
  • Cutting Edge
    (-)5.5×5.5
  • Trusco Code
    411-6836
  • Features
    Useful for working with narrow spaces.
  • Mass(g)
    29.2g
Part Number
017410
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

366,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1