(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Swing Gear Wrench (Flexible Combination Type) TGR-C8F to 19F

Swing Gear Wrench (Flexible Combination Type) TGR-C8F to 19F

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    575,994 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TGR-C8F
TGR-C9F
TGR-C10F
TGR-C11F
TGR-C12F
TGR-C13F
TGR-C14F
TGR-C15F
TGR-C16F
TGR-C17F
TGR-C18F
TGR-C19F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass

609,151 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 127 8 7.4 4.7 4989999393460 279-4942 50g

621,503 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 131 9 7.4 5.3 4989999393477 279-4951 50g

575,994 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 136 10 8.4 5.7 4989999393484 279-4969 70g

840,650 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 141 11 8.4 6.1 4989999393491 279-4977 70g

661,741 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 147 12 8.4 6.4 4989999393507 279-4985 90g

675,186 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 154 13 8.4 6.6 4989999393514 279-4993 100g

710,148 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 160 14 8.4 7.3 4989999393521 279-5001 110g

748,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 169 15 8.4 7.5 4989999393538 279-5019 130g

777,776 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 179 16 10.0 7.7 4989999393545 279-5027 160g

828,175 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 190 17 10.0 7.9 4989999393552 279-5035 180g

893,115 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 203 18 11.5 8.4 4989999393569 279-5043 220g

1,182,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 215 19 11.5 8.7 4989999393576 279-5051 250g

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· With beautiful hard chrome plating.
· The wrench has a non-slip design, firmly holding bolts and nuts.
· Adopts 72-tooth gears.
· The bend angle of the gear wrench handle can be adjusted between 0 and 180° so obstacle avoidance while working is possible.

Part Number
TGR-C8F
TGR-C9F
TGR-C10F
TGR-C11F
TGR-C12F
TGR-C13F
TGR-C14F
TGR-C15F
TGR-C16F
TGR-C17F
TGR-C18F
TGR-C19F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass

609,151 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 127 8 7.4 4.7 4989999393460 279-4942 50g

621,503 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 131 9 7.4 5.3 4989999393477 279-4951 50g

575,994 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 136 10 8.4 5.7 4989999393484 279-4969 70g

840,650 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 141 11 8.4 6.1 4989999393491 279-4977 70g

661,741 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 147 12 8.4 6.4 4989999393507 279-4985 90g

675,186 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 154 13 8.4 6.6 4989999393514 279-4993 100g

710,148 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 160 14 8.4 7.3 4989999393521 279-5001 110g

748,593 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 169 15 8.4 7.5 4989999393538 279-5019 130g

777,776 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 179 16 10.0 7.7 4989999393545 279-5027 160g

828,175 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 190 17 10.0 7.9 4989999393552 279-5035 180g

893,115 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 203 18 11.5 8.4 4989999393569 279-5043 220g

1,182,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 215 19 11.5 8.7 4989999393576 279-5051 250g

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Switching between normal and reverse is not attached.
●Beautiful hardness chrome plating process.
●Since the spanner part is nonslip specification, firmly grasp the bolt and nut.
●A gear with 72 teeth are adopted.
●Since the turning angle of the handle o

Specification

●SPQ(piece):10