(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

GP Cleaning Wheel, GPCW

GP Cleaning Wheel, GPCW
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      90,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· With flexibility, it fits well to uneven surfaces.
· Cleans the surface without scraping the base coating.
[Applications]
· Rust removal, paint removal, cleaning before welding.

Features

●Since it has flexibility, it is familiar to unevenness well.

Usage

●Rust removal, paint removal and cleaning before welding works, etc.

Specification

●Grain Size(#):Equivalent to 120
Part Number
GPCW-10010
GPCW-5010
GPCW-7510
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter diameter Dimensions
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Number Contained In A Packet Trusco Code Mass

226,116 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10080005 (pc.)395-065440g

90,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 501600010 (pc.)395-063810g

153,806 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 751050010 (pc.)395-064620g

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-woven fabric disc Inner Diameter Dimension(mm) 10 Thickness(mm) 15
Product granularity(#) 120 Equivalent Features With flexibility, it fits well to uneven surfaces. Cleans the surface without scraping the base coating. Application Rust removal, paint removal, cleaning before welding.