(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
No.3362 Cloth Color Tape

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    254,161 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
336200-SS-00-50X25
336200-SS-00-60X25
336200-SS-20-120X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Inner capacity

254,161 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 356-3847 400 1 Roll

351,537 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 60 351-8655 480 1 Roll

692,649 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 120 351-8663 960 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Multi-Colored
  • Length(m)
    25
  • Thickness(mm)
    0.26
  • Color Detail
    Stripes (Yellow/Black)
  • Adhesive Strength
    2.9 N/10 mm (against Stainless Steel)
  • Tensile Strength
    78N/10mm
  • Specifications
    Can cut by hand
  • Base Material
    Staple fiber fabric (with polyethylene lamination)
  • Pressure sensitive adhesive
    Rubber-Based
  • Inner capacity
    1 Roll

Product Description

[Features]
· Uses a fabric backing for strength and ease of cutting.
· Excellent adherence to rough surfaces.
[Applications]
· For indoor use.
· Marking dangerous areas.

Part Number
336200-SS-00-50X25
336200-SS-00-60X25
336200-SS-20-120X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Inner capacity

254,161 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 356-3847 400 1 Roll

351,537 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 60 351-8655 480 1 Roll

692,649 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 120 351-8663 960 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1