(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
980700-20-50X50 |
980700-20-65X50 |
980700-20-75X50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376,717 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 411-2407 | 380 | 1 Roll | ||
486,684 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 65 | 411-2415 | 494 | 1 Roll | ||
559,667 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 411-2423 | 570 | 1 Roll |
Part Number |
---|
[Features]
· Aluminum craft paper-backed tape without a stripping agent.
[Applications]
· For civil construction projects and heat insulation joint sealing.
Part Number |
---|
980700-20-50X50 |
980700-20-65X50 |
980700-20-75X50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376,717 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 411-2407 | 380 | 1 Roll | ||
486,684 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 65 | 411-2415 | 494 | 1 Roll | ||
559,667 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 411-2423 | 570 | 1 Roll |
Part Number |