- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
No.8160 Aluminum Tape (Gloss)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Width (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Inner capacity |
|
666,468 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
50 |
351-9147 |
690 |
1 Roll |
|
1,029,236 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
75 |
351-9155 |
1035 |
1 Roll |
|
1,368,774 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
100 |
351-9139 |
1380 |
1 Roll |
Basic Specifications
-
- Product Type
- Adhesive Tape
-
- Color
- Gold and Silver
-
- Length(m)
- 50
-
- Thickness(mm)
- 0.1
-
- Details Model
- Aluminum Tape
-
- Color Detail
- Silver
-
- Adhesive Strength
- 5.3 N/10 mm (against Stainless Steel)
-
- Tensile Strength
- 33N/10mm
-
- Specifications
- Cutting Requires Cutter
-
- Specifications 2
- Gloss Type
-
- Operating Temperature Range(°C)
- -30~130
-
- Base Material
- Aluminum Foil
-
- Pressure sensitive adhesive
- Acrylic
-
- Inner capacity
- 1 Roll
Product Description
Metal tape with excellent weather resistance.
[Features]
· Coated with a synthetic resin-based adhesive with excellent weather resistance that has a 0.05 mm thick aluminum foil base material (gloss) on one side for heat resistance.
· Compliant with Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism specifications.
· Usage temperature range: -30°C to +130°C.
[Applications]
· For repair of cold storage containers, air conditioning ducts and heat insulation material joint sealing.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Width (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Inner capacity |
|
666,468 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
50 |
351-9147 |
690 |
1 Roll |
|
1,029,236 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
75 |
351-9155 |
1035 |
1 Roll |
|
1,368,774 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
100 |
351-9139 |
1380 |
1 Roll |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.