(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
6201-19-50-PACK |
6201-50-50-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,690,895 VND |
1 Pack(s) |
100 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 19 | 1 Box (100 Rolls) | ||
182,750 VND |
1 Piece(s) | - | 8 Day(s) | 50 | 1 Box (40 Rolls) |
Film tape with little adhesive residue and contamination
[Features]
・ Good re-peelability
・ Plastic core product is available
・ Tape color: Light blue
[Applications]
・ For temporarily fixing home appliance parts
Part Number |
---|
6201-19-50-PACK |
6201-50-50-PACK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,690,895 VND |
1 Pack(s) |
100 Pieces Per Package |
7 Day(s) or more | 19 | 1 Box (100 Rolls) | ||
182,750 VND |
1 Piece(s) | - | 8 Day(s) | 50 | 1 Box (40 Rolls) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.