- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Craft Paper Backed Tape, Craft Labeling Tape
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Color Detail |
Adhesive Strength |
Tensile Strength |
Tack |
Spread out |
Retention Force (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Display contents |
Features |
Specifications |
Base Material |
Pressure sensitive adhesive |
Base Material Thickness (mm) |
Elongation |
Amount Of Content |
|
5,166,348 VND
|
1 Pack(s)
|
50 Pieces Per Package
|
|
7 Day(s) or more
|
Red / White |
3.3N/10mm(337g/10mm) |
60N/10mm(6.12kg/10mm) |
Ball No.12 |
0.6N/10mm(61.2g/10mm) |
0 |
- |
- |
- |
- |
Waste Disposal |
- |
- |
0.11 |
8% |
1 Box (50 Rolls) |
|
166,836 VND
|
1 Piece(s)
|
-
|
|
6 Day(s) or more
|
- |
3.3N/10mm |
- |
- |
- |
- |
336-0202 |
330 |
Delivery Form Enclosed |
Pack and display at the same time. |
Can cut by hand |
Craft Paper |
Rubber-Based |
- |
- |
1 Roll |
|
5,166,348 VND
|
1 Pack(s)
|
50 Pieces Per Package
|
|
7 Day(s) or more
|
Red / White |
3.3N/10mm(337g/10mm) |
60N/10mm(6.12kg/10mm) |
Ball No.12 |
0.6N/10mm(61.2g/10mm) |
0 |
- |
- |
- |
- |
Delivery Form Enclosed |
- |
- |
0.11 |
8% |
1 Box (50 Rolls) |
|
5,166,348 VND
|
1 Pack(s)
|
50 Pieces Per Package
|
|
7 Day(s) or more
|
Red / White |
3.3N/10mm(337g/10mm) |
60N/10mm(6.12kg/10mm) |
Ball No.12 |
0.6N/10mm(61.2g/10mm) |
0 |
- |
- |
- |
- |
Handling precautions |
- |
- |
0.11 |
8% |
1 Box (50 Rolls) |
Product Description
A tape that combines the two uses of a display sticker and a packing tape.
[Features]
·It is an easy-to-use tape that can be used for packaging and display work at the same time.
·If you use it as a display sticker, you can use about 250 sheets.
[Applications]
·Content display.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Color Detail |
Adhesive Strength |
Tensile Strength |
Tack |
Spread out |
Retention Force (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Display contents |
Features |
Specifications |
Base Material |
Pressure sensitive adhesive |
Base Material Thickness (mm) |
Elongation |
Amount Of Content |
|
5,166,348 VND
|
1 Pack(s)
|
50 Pieces Per Package
|
|
7 Day(s) or more
|
Red / White |
3.3N/10mm(337g/10mm) |
60N/10mm(6.12kg/10mm) |
Ball No.12 |
0.6N/10mm(61.2g/10mm) |
0 |
- |
- |
- |
- |
Waste Disposal |
- |
- |
0.11 |
8% |
1 Box (50 Rolls) |
|
166,836 VND
|
1 Piece(s)
|
-
|
|
6 Day(s) or more
|
- |
3.3N/10mm |
- |
- |
- |
- |
336-0202 |
330 |
Delivery Form Enclosed |
Pack and display at the same time. |
Can cut by hand |
Craft Paper |
Rubber-Based |
- |
- |
1 Roll |
|
5,166,348 VND
|
1 Pack(s)
|
50 Pieces Per Package
|
|
7 Day(s) or more
|
Red / White |
3.3N/10mm(337g/10mm) |
60N/10mm(6.12kg/10mm) |
Ball No.12 |
0.6N/10mm(61.2g/10mm) |
0 |
- |
- |
- |
- |
Delivery Form Enclosed |
- |
- |
0.11 |
8% |
1 Box (50 Rolls) |
|
5,166,348 VND
|
1 Pack(s)
|
50 Pieces Per Package
|
|
7 Day(s) or more
|
Red / White |
3.3N/10mm(337g/10mm) |
60N/10mm(6.12kg/10mm) |
Ball No.12 |
0.6N/10mm(61.2g/10mm) |
0 |
- |
- |
- |
- |
Handling precautions |
- |
- |
0.11 |
8% |
1 Box (50 Rolls) |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.