(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
501L-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal capacity |
---|---|---|---|---|---|
816,976 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Double-sided tape made of flexible nonwoven fabric impregnated with a pressure-sensitive adhesive, excellent for bonding foams.
For foams such as ether type and ester type urethane foam, excellent workability and machining ability are achieved for lamination by rolling and punching.
[Features]
· Excellent adhesion to rough surfaces.
· Excellent recoil resistance and prevents the foam at the curved surface from floating.
· Exhibits excellent adhesion in low temperatures and stable performance even in winter.
[Applications]
· For urethane foam and other adhesives.
· For bonding various foams.
Part Number |
---|
501L-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal capacity |
---|---|---|---|---|---|
816,976 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.