- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Width (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
271,475 VND
|
1 Piece(s)
|
|
4 Day(s) or more
|
50 |
391-4721 |
200 |
1 Roll |
|
397,186 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
75 |
391-4739 |
300 |
1 Roll |
Basic Specifications
-
- Product Type
- Adhesive Tape
-
- Color
- Gold and silver
-
- Length(m)
- 10
-
- Thickness(mm)
- 0.13
-
- Adhesiveness
- 24.7N/25mm
-
- Tensile Strength
- 98.1N/20mm
-
- Color Details
- Silver
-
- Specifications
- Can cut by hand
-
- Operating Temperature Range(°C)
- 10~80
-
- Material (base)
- Soft Aluminum Foil (0.08 mm)
-
- Adhesive
- Acrylic
-
- Amount Of Content
- 1 Roll
Product Description
A metal tape with a 0.08 mm aluminum foil base.
[Features]
·Thick (0.08 mm) soft aluminum foil type.
・ Aluminum material with excellent water resistance and weather resistance.
·It fits perfectly on uneven and curved surfaces.
[Applications]
·For waterproofing and repairing outdoor tin roofs, corrugated sheets, metal roofs, exterior walls, etc.
·For repairing air-conditioning ducts.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Width (mm) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
271,475 VND
|
1 Piece(s)
|
|
4 Day(s) or more
|
50 |
391-4721 |
200 |
1 Roll |
|
397,186 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
75 |
391-4739 |
300 |
1 Roll |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.
Product Specifications
Features
●Thick(0.08mm) soft aluminum foil is used.Usage
●Waterproof and repair of outdoor galvanized iron roof, corrugated board etc.
●Crevice seal of exterior wall.Specification
●Color:Silver
●Thickness(mm):0.13
●Viscosity: 9.88N/10mm
●Tensile Strength: 98.1N/20mm
●Working Temperature: 10 to 80°CMaterials
●Base Material: Soft Aluminum Foil
●Adhesive: Acrylics