(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Strong Double-Sided Adhesive Carpet Installation Tape for Special Events

Strong Double-Sided Adhesive Carpet Installation Tape for Special Events

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    280,128 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Length(m)
    25
  • Thickness(mm)
    0.41
  • Adhesiveness
    12.8 (1-Side) / 22.8 (2-Side) N / 20 mm
  • Color Details
    White
  • Specifications
    Can cut by hand
  • Material (base)
    Cloth
  • Adhesive
    Rubber-Based

Product Description

A double-sided cloth tape with rubber-based adhesive.
[Features]
· Tightly fixes stick-resistant needle punched carpets.
· Double-sided tape that can also be used for concrete floors.
· A long type ideal for industrial use as well.
[Applications]
· For fixing needle punches / carpets / mats.

Loading...Tải…

Close

Comparison list