(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
711-25X15 |
711-25X25 |
711-50X15 |
711-50X25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,740 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 15 | 419-6384 | 300 | 1 Roll | ||
249,440 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 25 | 419-6392 | 500 | 1 Roll | ||
299,210 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | 15 | 419-6406 | 620 | 1 Roll | ||
490,618 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | 25 | 419-6414 | 1020 | 1 Roll |
0.5 mm-thick double-sided tape. Double-sided cloth tape is ideal for rough surfaces, securing carpets and hanging outdoor posters.
[Features]
· The thickness of the tape makes it ideal for rough and uneven surfaces.
· Superior initial adhesion.
· Excellent weather resistance.
· Double-sided cloth tape can be torn by hand and has good workability.
[Applications]
· For securing carpets and wire protectors.
· For hanging posters indoors and outdoors.
Part Number |
---|
711-25X15 |
711-25X25 |
711-50X15 |
711-50X25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,740 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 15 | 419-6384 | 300 | 1 Roll | ||
249,440 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 25 | 419-6392 | 500 | 1 Roll | ||
299,210 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | 15 | 419-6406 | 620 | 1 Roll | ||
490,618 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | 25 | 419-6414 | 1020 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.