(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
ST-6-15-C |
ST-6-50-C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,517,585 VND |
1 Pack(s) |
40 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 15 | 455-7395 | 1 Box (40 Rolls) | ||
13,379,564 VND |
1 Pack(s) |
12 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 50 | 455-7409 | 1 Box (12 Rolls) |
[Features]
· Excellent conductivity and transparency.
[Applications]
· For surface conductivity of glass and acrylic surfaces in clean rooms, etc., when both transparency and conductivity are required.
· Use as a substitute for cellophane tape to prevent generation of electric charge when peeling, and as a packaging tape for semiconductor devices sensitive to static electricity.
Part Number |
---|
ST-6-15-C |
ST-6-50-C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,517,585 VND |
1 Pack(s) |
40 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 15 | 455-7395 | 1 Box (40 Rolls) | ||
13,379,564 VND |
1 Pack(s) |
12 Pieces Per Package |
10 Day(s) or more | 50 | 455-7409 | 1 Box (12 Rolls) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.