(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SEC-for Solid Sumiboron Bit, CTGN Type

SEC-for Solid Sumiboron Bit, CTGN Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,649,738VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: clamp-on (C)

 
Part Number
CTGNR252522
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,649,738 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Major Diameter Clamp Shape Clamp On
Preferred Hand Right Handed Applicable Chip Clearance Angle Negative Shank Height h(mm) 25
Link Width b(mm) 25 Size L1(mm) 160 Dimension f(mm) 32
Size h1(mm) 25 Size L2(mm) 20 Size E(mm) 7
Suitable Tip TNGN11103○○