(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micro Boring Bit Model CKB (Square Shank)

Micro Boring Bit Model CKB (Square Shank)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,076,375VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Available with various automatic lathes.
・ High index accuracy due to unique shape.
・ Easy insert replacement.

 
Part Number
CKBR101016
CKBR121216
CKBR161616
CKBR202016
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length L1 Size H
(mm)
Dimension f
(mm)

2,076,375 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1001010

2,165,489 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1251212

2,356,307 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1251616

2,420,044 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1252020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Minor Diameter Preferred Hand Right Handed Oil Hole Presence None
Suitable Tip KNM□