(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SEC-Boring Bit, S-SVJB Type

SEC-Boring Bit, S-SVJB Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,370,715VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: inner diameter, through hole, flange, blind hole; compatible insert shape: V (35° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 5° (B); clamp method: screw-on (S)

 
Part Number
S20RSVJBL110325
S20RSVJBR110325
S25SSVJBL110330
S25SSVJBR110330
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Processing Diameter Preferred Hand Overall Length L1 Link Diameter Size H
(mm)
Dimension f
(mm)
Size L2
(mm)
Dimension L3
(mm)
Remarks

4,370,715 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25Left Handed200201924229Right hand (R), neutral (N) chip compatible

4,370,715 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25Right Handed200201924229Compatible with Left Free (L) and Not Free (N) Tips

5,006,906 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30Left Handed25025243.55036Right hand (R), neutral (N) chip compatible

5,006,906 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30Right Handed25025243.55036Compatible with Left Free (L) and Not Free (N) Tips

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape V (35° Diamond) Use Minor Diameter / Inner Diameter Profile Clamp Shape Screw On
Clearance Angle Oil Hole Presence None Processing Applications For Inner Diameter Spherical Surface, Interior Edge
Suitable Tip VB□□1103□□ Holder Material Steel