(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TPGT-L-FW

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TPGT-L-FW
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      204,596VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Triangular insert.

 
Part Number
TPGT080202LFWT1000A
TPGT080202LFWT1500A
TPGT080202LFWT1500Z
TPGT080204LFWT1000A
TPGT080204LFWT1500A
TPGT080204LFWT1500Z
TPGT110202LFWT1000A
TPGT110202LFWT1500A
TPGT110202LFWT1500Z
TPGT110204LFWT1000A
TPGT110204LFWT1500A
TPGT110204LFWT1500Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Material Type Dimension φd
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)
Material

204,596 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2T1000A4.760.28.2Cermet

204,596 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.2T1500A4.760.28.2Cermet

259,180 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2T1500Z4.760.28.2Coated cermet

204,596 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.4T1000A4.760.48.2Cermet

204,596 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.4T1500A4.760.48.2Cermet

259,180 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.4T1500Z4.760.48.2Coated cermet

204,596 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2T1000A6.350.211Cermet

204,596 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.2T1500A6.350.211Cermet

259,180 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more 0.2T1500Z6.350.211Coated cermet

204,596 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.4T1000A6.350.411Cermet

204,596 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.4T1500A6.350.411Cermet

259,180 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.4T1500Z6.350.411Coated cermet

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal
Breaker Application Finish Rake Angle Positive Preferred Hand Left Handed
Clearance Angle(°) 11 Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code T Hole Availability Available
Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Availability One side Dimension S(mm) 2.38