(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TNGG-T-L-GX

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TNGG-T-L-GX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      229,571VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A triangle-shaped insert.

 
Part Number
TNGG11T204LGXG10E
TNGG11T204LGXH1
TNGG11T204LGXST20E
TNGG11T208LGXG10E
TNGG11T208LGXST20E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Detail Nose Radius
(mm)

257,188 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4G10E0.4

229,571 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron0.4H10.4

257,188 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel0.4ST20E0.4

257,188 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8G10E0.8

257,188 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel0.8ST20E0.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Use Outer Diameter / Inner Diameter Rake Angle Negative
Preferred Hand Left Handed Clearance Angle(°) 0 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code G
Hole Availability Available Hole Shape Cylinder State Breaker Availability Both Faces
Dimension S(mm) 2.78 Dimension φd(mm) 6.35 Cutting Edge Length(mm) 11
Material Carbide alloy