(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TBGR-L-W

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TBGR-L-W
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      260,773VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Triangular insert.

 
Part Number
TBGR060104LWT1500A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

260,773 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal
Rake Angle Positive Preferred Hand Left Handed Nose Radius 0.4
Clearance Angle(°) 5 Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code R Hole Availability NA
Hole Shape NA Breaker Availability One side Material Type T1500A
Dimension S(mm) 1.59 Dimension φd(mm) 3.97 Detail Nose Radius(mm) 0.4
Machining Application ② Finishing - Light Cutting Cutting Edge Length(mm) 6.9 Material Cermet

Please check the type/dimensions/specifications of the part TBGR060104LWT1500A in the Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TBGR-L-W series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TBGR060104LWT1500A trong chuỗi Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TBGR-L-W.