(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Tip Replacement Tip SDNN-AETN

Blade Tip Replacement Tip SDNN-AETN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      134,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A general-purpose cutter with a fine clear blade shape.
[Applications]
Used for cutting general-purpose and difficult-to-cut materials.

 
Part Number
SDNN1203AETNA30N
SDNN1203AETNACP100
SDNN1203AETNACP200
SDNN1203AETNACZ330
SDNN1203AETNT250A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork material Material type Material type model Compatible Machining

134,478 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more SteelCarbide alloyA30NGeneral cutting

166,350 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more SteelCoatingACP100High Speed and Light Cutting

148,326 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless SteelCoatingACP200General cutting/rough cutting

166,350 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more SteelCoatingACZ330-

134,478 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more SteelCermetNT250AGeneral cutting

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle D(15°) Thickness(mm) 3.18
Applicable Cutter FPG4000 Type / FPG5000 Type / FPE4000 Type Fig 6 Inscribed Circle Dimensions φd 12.7
Tolerance 0.05 Selfishly No-hand