(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Tip (Sumi Boron Grooving Tool GWB Type for Hardened Steel)

Tip (Sumi Boron Grooving Tool GWB Type for Hardened Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,596,668VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Original CBN sintered tool (SUMIBORON) insert. It has higher hardness and superior heat resistance compared with conventional tool materials.

 
Part Number
CGAL1504150BN2000
CGAL1504150BNC30G
CGAL1504200BN2000
CGAL1504200BNC30G
CGAL1504250BN2000
CGAL1504250BNC30G
CGAL1504300BN2000
CGAL1504300BNC30G
CGAL1504350BN2000
CGAL1504350BNC30G
CGAL1504400BN2000
CGAL1504400BNC30G
CGAL1504450BN2000
CGAL1504450BNC30G
CGAL1506500BN2000
CGAL1506500BNC30G
CGAL1506550BN2000
CGAL1506550BNC30G
CGAL1506600BN2000
CGAL1506600BNC30G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Type Sizes W
(mm)
Dimension S
(mm)
Applicable Casing Dimension ar
(mm)
Insert Number

2,596,668 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN20001.54.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-453.51

2,843,685 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G1.54.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-453.51

2,621,368 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN200024.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-453.51

2,893,088 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G24.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-453.51

2,670,773 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN20002.54.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-454.01

2,942,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G2.54.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-454.01

2,794,281 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN200034.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-454.01

3,065,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G34.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-454.01

2,942,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN20003.54.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-455.01

3,238,908 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G3.54.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-455.01

3,090,700 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN200044.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-455.01

3,387,120 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G44.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-455.01

3,337,715 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN20004.54.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-455.01

3,658,836 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G4.54.76GWB L 2020-45/GWB L 2525-455.01

3,560,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN200056.35GWB L 2525-605.02

3,905,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G56.35GWB L 2525-605.02

3,732,941 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN20005.56.35GWB L 2525-605.02

4,103,463 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G5.56.35GWB L 2525-605.02

3,905,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BN200066.35GWB L 2525-605.02

4,301,076 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BNC30G66.35GWB L 2525-605.02

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Use Grooving / Parting Work Material High-Hardness Material
Preferred Hand Left Handed Nose Radius 0.2 Detail Nose Radius(mm) 0.2
Material CBN Size E1(mm) 15.875